Danfoss logo
Flange BFP

BUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.

071N1059

BUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti pack
Material DescriptionFlange, reservedelssæt
Množství na formát balení96 pc
Označení CENo
PopisBUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFP
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.166 Kilogram
Čistá hmotnost0.165 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.185 Liter
EAN/UPC5702425051609