PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS
071N1055
PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS
071N1055
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi pack |
| Material Description | Plug 1/4“ for 1/4“ conection |
| Množství na formát balení | 1200 pc |
| Obsah | Plug and O-ring. |
| Označení CE | No |
| Popis | PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Accessories for Burner Components |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327 |
| SCIP dossier product name | Oil pump - BFP accessories - plug |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplota skladování [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota skladování [°C] [min.] | -20 °C |
| Typ výrobku | Accessories for BFP |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.013 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.012 Kilogram |
| Objem | 0.004 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425043413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |