Danfoss logo
071N0811_Diamond_Coil

NO COIL T85 230 V AC

071N1007

NO COIL T85 230 V AC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Aktuální typAC
Certifikace ULNo
Coil voltage [V]220 - 230
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti pack
Material DescriptionNO T85 coil service kit
Množství na formát balení45 pc
Napájecí napětí [V]230.0 V
Napájecí špičkové napětí [V] [Max]253.0 V
Napájecí špičkové napětí [V] [Min]207.0 V
Označení CENo
PopisNO COIL T85 230 V AC
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Proud cívkyAC
SCIP dossier no.93bb119e-e019-439a-85e0-2bc97ac34075
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameNO T85 coil service kit
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba cívky [W]9 W
Stupeň krytíIP40
Supply voltage [V] [Max]230.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
Teplota okolí [°C] [max.]85 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-20 °C
Teplota skladování [°C] [max.]85 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFP
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.078 Kilogram
Čistá hmotnost0.071 Kilogram
Objem0.114 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425114175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm