Danfoss logo
071N0604_Service_Kit_MULTI_W_Plug

PLUG 1/8" FOR P AND V PORTS.

071N0604

PLUG 1/8" FOR P AND V PORTS.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti pack
Material DescriptionService kit multi Plug w oring
Množství na formát balení10 pc
ObsahPlug and O-ring.
Označení CENo
PopisPLUG 1/8" FOR P AND V PORTS.
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.48b7a994-98d1-4d23-8d83-c0e2d7f2a063
SCIP dossier product nameService kit multi Plug w oring
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFP
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.008 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem0.013 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425030581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm