Danfoss logo
071N0065_NC_Plug

PLUG M10 FOR NC VALVE.

071N0065

PLUG M10 FOR NC VALVE.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti pack
Material DescriptionNC plug
Množství na formát balení240 pc
ObsahPlug.
Označení CENo
PopisPLUG M10 FOR NC VALVE.
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
SCIP dossier no.a417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameNC plug
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota okolí [°C] [max.]80 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFP
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4 Gram
Čistá hmotnost3 Gram
Objem0.021 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425015526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm