Danfoss logo
071N0063_Filter_BFP

RING FILTER BFP

071N0063

RING FILTER BFP

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti pack
Material DescriptionFilter BFP 11
Množství na formát balení25 pc
ObsahFilter and O-ring.
Označení CENo
Plocha filtru [cm²]13.0 cm²
PopisRING FILTER BFP
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplota okolí [°C] [max.]80 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Třída filtru [µm]150
Typ výrobkuAccessories for BFP
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8 Gram
Čistá hmotnost6.3 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.133 Liter
EAN/UPC5702425015243