Danfoss logo
070-0020_Screw

CHANGE OVER SCREW 2-PIPE OPERATION

071N0041

CHANGE OVER SCREW 2-PIPE OPERATION

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti pack
Material DescriptionBag w 2 pipe screw
Množství na formát balení200 pc
Obsah1 screw.
Označení CENo
PopisCHANGE OVER SCREW 2-PIPE OPERATION
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplota okolí [°C] [max.]80 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFP
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.739 Gram
Čistá hmotnost2 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.011 Liter
EAN/UPC5702425015472