Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 385 mm

071G2224

CABLE FOR NC VALVE, 385 mm

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti pack
Material DescriptionCable for BFP 385mm
Množství na formát balení100 pc
Označení CEYes
PopisCABLE FOR NC VALVE, 385 mm
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplota okolí [°C] [max.]80 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFP
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.035 Kilogram
Čistá hmotnost0.033 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.13 Liter
EAN/UPC5702425054556