Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 1300 mm

071G2218

CABLE FOR NC VALVE, 1300 mm

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti pack
Material DescriptionCable for BFP 1300mm
Množství na formát balení100 pc
Označení CENo
PopisCABLE FOR NC VALVE, 1300 mm
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplota okolí [°C] [max.]80 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFP
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.087 Kilogram
Čistá hmotnost0.086 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.269 Liter
EAN/UPC5702425054549