Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 180 mm OEM

071G0235

CABLE FOR NC VALVE, 180 mm OEM

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Material DescriptionCable for BFP 180 mm
Množství na formát balení200 pc
Označení CENo
PopisCABLE FOR NC VALVE, 180 mm OEM
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplota okolí [°C] [max.]80 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFP
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.024 Kilogram
Čistá hmotnost0.02 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.111 Liter
EAN/UPC5702425024306