Danfoss logo
Screw and bush, BFP

BUSH 32 → 54 mm W. FLANGE BFPH

071B0012

BUSH 32 → 54 mm W. FLANGE BFPH

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti pack
Material DescriptionScrews and Bush
Množství na formát balení96 pc
ObsahScrews, bush and flange.
Označení CENo
PopisBUSH 32 → 54 mm W. FLANGE BFPH
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
SCIP dossier no.392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameScrews and Bush
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplota okolí [°C] [max.]80 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFP
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.168 Kilogram
Čistá hmotnost0.167 Kilogram
Objem0.2 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425000744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm