Danfoss logo
071B0011_Accessory_Bag

BUSH 32 → 54 mm.

071B0011

BUSH 32 → 54 mm.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Material DescriptionScrews and Bush
Množství na formát balení20 pc
ObsahBush and screws.
Označení CENo
PopisBUSH 32 → 54 mm.
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
SCIP dossier no.5d6050da-2e35-4d19-b7b6-b81fd7a5dab9
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameOil pump - BFP accessories - screws, bush, flange
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplota okolí [°C] [max.]80 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFP
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.066 Kilogram
Čistá hmotnost0.065 Kilogram
Objem0.05 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425008276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm