G1/4 RSH nozzle port adapter
070-0042
G1/4 RSH nozzle port adapter
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Příslušenství pro komponenty hořáků
070-0042
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Material Description | Del - Service RSH Adapter |
| Množství na formát balení | 5 pc |
| Označení CE | Yes |
| Popis | G1/4 RSH nozzle port adapter |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Accessories for Burner Components |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplota skladování [°C] [max.] | 125 °C |
| Teplota skladování [°C] [min.] | -25 °C |
| Typ výrobku | Accessories for RS |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 52 Gram |
| Čistá hmotnost | 48 Gram |
| Objem | 0.096 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424221744 |
| Proposition 65 | No significant risk |