STRAINER SET RSA95/125
070-0033
STRAINER SET RSA95/125
070-0033
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi pack |
| Material Description | Filter RSA 95/125 |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Obsah | Filter, diaphragm and gasket. |
| Označení CE | No |
| Plocha filtru [cm²] | 170.0 cm² |
| Popis | STRAINER SET RSA95/125 |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Accessories for Burner Components |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplota skladování [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota skladování [°C] [min.] | -25 °C |
| Třída filtru [µm] | 150 |
| Typ filtru | Ring |
| Typ výrobku | Accessories for RS |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.056 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.047 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.47 Liter |
| EAN/UPC | 5702425007965 |