Danfoss logo
070-0032_Strainer_Set_RSA28_40_60

STRAINER SET RSA28/40/60

070-0032

STRAINER SET RSA28/40/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti pack
Material DescriptionFilter RSA
Množství na formát balení20 pc
ObsahFilter, diaphragm and gasket.
Označení CENo
Plocha filtru [cm²]75.0 cm²
PopisSTRAINER SET RSA28/40/60
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplota skladování [°C] [max.]120 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Třída filtru [µm]150
Typ filtruRing
Typ výrobkuAccessories for RS
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.05 Kilogram
Čistá hmotnost0.049 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.486 Liter
EAN/UPC5702425002854