Danfoss logo
070-0030_Accessory_Bag_RSA

HIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar.

070-0031

HIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Material DescriptionService kit 15-30 bar regulator spring
Množství na formát balení5 pc
ObsahSpring.
Označení CENo
PopisHIGH PRESSURE SPRING 15-30 Bar.
Product lineBurner Components
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplota skladování [°C] [max.]120 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Typ výrobkuAccessories for RS
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.016 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.09 Liter
EAN/UPC5702425244407