BASEPART TYPE BHB FOR BURNER CONTROL
057H7210
BASEPART TYPE BHB FOR BURNER CONTROL
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Příslušenství pro komponenty hořáků
057H7210
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi pack |
| Material Description | Basepart for BHO, multipack |
| Množství na formát balení | 72 pc |
| Označení CE | Yes |
| Popis | BASEPART TYPE BHB FOR BURNER CONTROL |
| Product line | Burner Components |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Accessories for Burner Components |
| Schválení | CEUL |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Accessories for Oil Burner Controls |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.072 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.071 Kilogram |
| Objem | 0.109 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041136 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |