FRONTPLATE TYPE BHC W THREADS OEM
057H7011
FRONTPLATE TYPE BHC W THREADS OEM
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Příslušenství pro komponenty hořáků
057H7011
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Material Description | Front plate type BHC |
| Množství na formát balení | 250 pc |
| Označení CE | Yes |
| Popis | FRONTPLATE TYPE BHC W THREADS OEM |
| Product line | Burner Components |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Accessories for Burner Components |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Accessories for Oil Burner Controls |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.013 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.012 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.124 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014741 |