Danfoss logo
Cable UV sensor

CABLE FOR UV L=400

057H1041

CABLE FOR UV L=400
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Příslušenství pro komponenty hořáků

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
Délka kabelu [mm]400 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti pack
Material DescriptionCable for UV L400mm 10x10 Single/Multi
Množství na formát balení10 pc
Označení CEYes
PopisCABLE FOR UV L=400
Product lineBurner Components
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuAccessories for Photo Units
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.026 Kilogram
Čistá hmotnost0.025 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.072 Liter
EAN/UPC5702425027291