"HAGO STD. ADAPTER 1/8"" BRASS"
030L4039
"HAGO STD. ADAPTER 1/8"" BRASS"
030L4039
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Single pack |
| Material Description | HAGO BRASS STD. ADAPTER 1/8" |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Označení CE | Yes |
| Popis | "HAGO STD. ADAPTER 1/8"" BRASS" |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Accessories for Burner Components |
| Schválení | CEUL |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 1d67cdd8-de2d-4503-9ef3-c88712c9baeb |
| SCIP dossier product name | HAGO STD. ADAPTER 1/4" BRASS |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Accessories for Hago Nozzles |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Značka | Hago |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.053 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.053 Kilogram |
| Objem | 0.017 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425072598 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |