SINTERED FILTER 45UM (50 PCS PACK)
030-0072
SINTERED FILTER 45UM (50 PCS PACK)
030-0072
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Material Description | Sintered filter 45�m (50 pcs pack) |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | SINTERED FILTER 45UM (50 PCS PACK) |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Accessories for Burner Components |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Třída filtru [µm] | 45 |
| Typ filtru | Sinter |
| Typ výrobku | Accessories for Oil Nozzles |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 5 Gram |
| Čistá hmotnost | 4 Gram |
| Objem | 0.004 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425018534 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |