Kulové kohouty hot tap JIP™ (JIP-WW)
Kulové kohouty hot tap Danfoss JIP™ byly navrženy pro rozšíření soustav dálkového vytápění a jiných uzavřených vodních soustav, ve kterých je voda ošetřována tak, aby nedocházelo k vnitřní korozi.
S kulovými kohouty hot tap Danfoss JIP™ lze provádět nová připojení a údržbu sítě dálkového vytápění za plného provozu soustavy. Tím se šetří čas a eliminuje se přerušení dodávek energie uživatelům.
Kohouty mají plně svařované tělo, aby splňovaly požadavky na kohouty používané v soustavách dálkového vytápění a dálkového ochlazování a aby zajišťovaly nejvyšší stupeň bezpečnosti.
Features and benefits
- Externí šestihranné vřeteno ve všech rozměrech
- Indikátor polohy kulového kohoutu na vřetenu
- 90° zarážka
- Nová konstrukce zátky
- Kohouty jsou bezúdržbové
- Standardní a OEM verze