Danfoss logo
JIP™ Větvové kulové kohouty (JIP-CC, JIP-WW)-product-category

JIP™ Větvové kulové kohouty (JIP-CC, JIP-WW)

Zónové kulové kohouty Danfoss JIP™ bylynavrženy pro rozšíření soustav dálkovéhovytápění a jiných uzavřených vodníchsoustav, ve kterých je voda ošetřována tak,aby nedocházelo k vnitřní korozi.Kohouty mají plně svařované tělo, aby splňovalypožadavky na kohouty používané v soustaváchdálkového vytápění a dálkového ochlazovánía aby zajišťovaly nejvyšší stupeň bezpečnosti.

Features and benefits

  • Externí šestihranné vřeteno ve všechrozměrech
  • Indikátor polohy kulového kohoutuna vřetenu
  • 90° zarážka (DN 15–100 mm)
  • Kohouty jsou bezúdržbové