Nestandardní regulační ventily se servopohonem, BVR PN40 DN100 I-p
065B8215
BVR PN40 DN100 I-p
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
065B8215
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | BVR PN40 DN100 I-p |
| Popis | BVR PN40 DN100 I-p |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regulační ventily se servopohonem |
| SCIP dossier no. | e0d8bb7d-9cb3-4eaf-8cf0-1020d57ffdce |
| SCIP dossier product name | 065B8215 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Nestandardní regulační ventily se servopohonem |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 8.759 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 8.759 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104505183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |