Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Tepelně ovládaný vodní ventil, AVTA 15, G, 1/2

003N2133

Materiál těla: Mosaz, Konfigurace otevírání: Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl., Typ náplně: Univerzální

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další informacePokovováno Sn2
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diference tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Diferenční tlak [psi] [Max]145.000 psi
Diferenční tlak [psi] [Min]0.000 psi
Formát baleníMulti balení
Hodnota Cv [gal/min]2.200 gal/min
Kap. - délka trubice, část [in]78 3/4 in
Kapilára- typG
Kapilára- velikost [in]3/4
Kapilární trubice [mm]2000 mm
Konfigurace otevíráníOtevření při vzrustající teplotě čidla tepl.
Kv - hodnota [m³/h]1.900 m³/h
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 0-30°C M/10
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]16.0 bar
Max. provozní tlak [psig]232 psig
Max. tlak na čidle [bar]25 bar
Max. tlak na čidle [psig]362.6 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe25.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]362.6 psig
Maximální teplota snímače [°C]57 °C
Maximální teplota snímače [°F]134.6 °F
MédiumNeutrální média
Množství na formát balení10 pc
Název produktuTepelně ovládaný vodní ventil
Norma pro těsnění kapiláryISO 228-1
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuObecné příslušenstvíPříslušenství vodního ventilu
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVodní regulační ventily
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]18 x 210 mm
SchváleníRoHS ČínaEACPEDRoHSUA
SCIP dossier no.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product nameAVTA FJVA
ServisovatelnýNáhradní díly vodního ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníISO 228-1
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]86 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-25 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-13 °F
Těsnění kapiláry int./ext.Vnitřní
Typ náplněUniverzální
Typ připojeníG
Typ výrobkuAVTA 15
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1/2
Velikosttrysky [mm]15.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]3/5 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(b)6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.68 Kilogram
Čistá hmotnost1.35 Kilogram
Objem4.082 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423027521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm