Tepelně ovládaný vodní ventil, AVTA 15, G, 1/2
003N2132
Materiál těla: Mosaz, Konfigurace otevírání: Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl., Typ náplně: Univerzální
003N2132
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diference tlak [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Diferenční tlak [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Diferenční tlak [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 2.200 gal/min |
| Kap. - délka trubice, část [in] | 78 3/4 in |
| Kapilára- typ | G |
| Kapilára- velikost [in] | 3/4 |
| Kapilární trubice [mm] | 2000 mm |
| Konfigurace otevírání | Otevření při vzrustající teplotě čidla tepl. |
| Kv - hodnota [m³/h] | 1.900 m³/h |
| Material Description | AVTA 15 G 1/2IN 0-30°C |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 16.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 232 psig |
| Max. tlak na čidle [bar] | 25 bar |
| Max. tlak na čidle [psig] | 362.6 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] Pe | 25.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 362.6 psig |
| Maximální teplota snímače [°C] | 57 °C |
| Maximální teplota snímače [°F] | 134.6 °F |
| Médium | Neutrální média |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Tepelně ovládaný vodní ventil |
| Norma pro těsnění kapiláry | ISO 228-1 |
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
| Příslušenství produktu | Obecné příslušenstvíPříslušenství vodního ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Vodní regulační ventily |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Schválení | RoHS ČínaEACPEDRoHSUA |
| SCIP dossier no. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP dossier product name | AVTA FJVA |
| Servisovatelný | Náhradní díly vodního ventilu |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Standard připojení | ISO 228-1 |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 0 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 86 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | 32 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 130 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -25 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 266 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -13 °F |
| Těsnění kapiláry int./ext. | Vnitřní |
| Typ náplně | Univerzální |
| Typ připojení | G |
| Typ výrobku | AVTA 15 |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1/2 |
| Velikosttrysky [mm] | 15.00 mm |
| Velikosttrysky(frakce) [in] | 3/5 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(b)6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.66 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.26 Kilogram |
| Objem | 4.082 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423007172 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |