Danfoss logo
WVO Pressure operated water valves (with capillary)

Tlakem ovládaný vodní ventil, WVO 10, 16 bar - 20 bar, 1.4 m³/h

003N6212

Typ připojení: G, Velikost připojení [palce]: 3/8, Kv - hodnota [m³/h]: 1.4, Konfigurace otevírání: Otevření při vzrustající teplotě kond., Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar]: 16 - 20, Typ přípojky (chladivo): Spojovací matice hrdla SAE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR513A
Chladiva schválená ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Chladivo (Chladiva)R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar]10.000 bar
Diferenční tlak [psi]145.000 psi
Formát baleníMulti balení
Hodnota Cv [gal/min]1.600 gal/min
Jméno souboru se schválenímVENTIL 53R0
Kap. - délka trubice, část [in]47 15/64 in
Kapilární trubice [mm]1200 mm
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Konfigurace otevíráníOtevření při vzrustající teplotě kond.
Kv - hodnota [m³/h]1.400 m³/h
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 16-20 bar M/10
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]16.0 bar
Max. provozní tlak [psig]232 psig
Max. test tlak (chlad.) [bar]38.0 bar
Max. test tlak (chlad.) [psig]551.0 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe24.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]350.0 psig
MédiumSladká vodaNeutrální solný roztok
Množství na formát balení10 pc
MWP (chladivo) [bar]25.0 bar
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuTlakem ovládaný vodní ventil
Ovládacítlak - rozsah [bar] [Min]16.00 bar
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVodní regulační ventily
Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max]20.00 bar
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USRoHS ČínaEACPEDRoHSUA
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-25 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-13 °F
Typ připojeníG
Typ přípojky (chladivo)Spojovací matice hrdla SAE
Typ výrobkuWVO 10
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/8
Velikost přípojky (chladivo)1/4 in - 6 mm
Velikosttrysky [mm]10.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]2/5 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(b)6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.282 Kilogram
Čistá hmotnost1.066 Kilogram
Objem4.082 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422170631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm