Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Tlakem ovládaný vodní ventil, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h

003N6025

Typ připojení: NPT, Velikost připojení [palce]: 1/2-14, Kv - hodnota [m³/h]: 1.9, Konfigurace otevírání: Otevření při vzrustající teplotě kond., Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar]: 4 - 23

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR513A
Chladiva schválená ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar]10.000 bar
Diferenční tlak [psi]145.000 psi
Formát baleníMulti balení
Hodnota Cv [gal/min]2.200 gal/min
Jméno souboru se schválenímVENTIL 53R0
Kap. - délka trubice, část [in]31 31/64 in
Kapilární trubice [mm]800 mm
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Konfigurace otevíráníOtevření při vzrustající teplotě kond.
Kv - hodnota [m³/h]1.900 m³/h
Material DescriptionWVFX15 Water Reg. Valve 55-335psig M/10
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]16.0 bar
Max. provozní tlak [psig]232 psig
Max. test tlak (chlad.) [bar]29.0 bar
Max. test tlak (chlad.) [psig]420.6 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe24.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]348.0 psig
MédiumSladká vodaNeutrální solný roztok
Množství na formát balení10 pc
MWP (chladicí médium) [psig]383.0 psig
MWP (chladivo) [bar]26.4 bar
Název produktuTlakem ovládaný vodní ventil
Vlastnosti
Hodnota
Ovládacítlak - rozsah [bar] [Min]4.00 bar
Ovládacítlak - rozsah [psig] [Max]333.0 psig
Ovládacítlak - rozsah [psig] [Min]60.0 psig
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuObecné příslušenstvíPříslušenství vodního ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVodní regulační ventily
Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max]23.00 bar
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USRoHS ČínaEACPEDRoHSUA
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
ServisovatelnýNáhradní díly vodního ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníANSI/ASME B1.20.1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-25 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-13 °F
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuWVFX 15
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1/2-14
Velikosttrysky [mm]15.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]3/5 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(b)6(c)
ZařízeníVentil Schrader

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.446 Kilogram
Čistá hmotnost1.13 Kilogram
Objem4.082 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428866842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm