Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Tlakem ovládaný vodní ventil, WVFX 25, 15 bar - 29 bar, 5.5 m³/h

003N4410

Typ připojení: G, Velikost připojení [palce]: 1, Kv - hodnota [m³/h]: 5.5, Konfigurace otevírání: Otevření při vzrustající teplotě kond., Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar]: 15 - 29, Typ přípojky (chladivo): Flérový SAE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR513A
Chladiva schválená ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar]10.000 bar
Diferenční tlak [psi]145.000 psi
Formát baleníMulti balení
Hodnota Cv [gal/min]6.400 gal/min
Jméno souboru se schválenímVENTIL 53R0
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Konfigurace otevíráníOtevření při vzrustající teplotě kond.
Kv - hodnota [m³/h]5.500 m³/h
Material DescriptionWVFX 25 Water Reg. Valve 15-29 bar M/10
Material quality (EF001257)Other
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]16.0 bar
Max. provozní tlak [psig]232 psig
Max. test tlak (chlad.) [bar]60.0 bar
Max. test tlak (chlad.) [psig]870.2 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe24.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]348.0 psig
MédiumSladká vodaNeutrální média
Množství na formát balení10 pc
MWP (chladivo) [bar]45.2 bar
Název produktuTlakem ovládaný vodní ventil
Ovládacítlak - rozsah [bar] [Min]15.00 bar
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuObecné příslušenstvíPříslušenství vodního ventilu
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVodní regulační ventily
Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max]29.00 bar
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USRoHS ČínaEACPEDRoHSUA
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
ServisovatelnýNáhradní díly vodního ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníISO 228-1
Surface protection (EF000139)Other
Teplotní rozsah média [°C] [max.]130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-25 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-13 °F
Typ připojeníG
Typ přípojky (chladivo)Flérový SAE
Typ výrobkuWVFX 25
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1
Velikost přípojky (chladivo)1/4 in - 6 mm
Velikosttrysky [mm]25.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]1 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(b)6(c)
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.572 Kilogram
Čistá hmotnost1.292 Kilogram
Objem4.082 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428288248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm