Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Tlakem ovládaný vodní ventil, WVFX 25, 3.5 bar - 16 bar, 5.5 m³/h

003N4101

Typ připojení: G, Velikost připojení [palce]: 1, Kv - hodnota [m³/h]: 5.5, Konfigurace otevírání: Otevření při vzrustající teplotě kond., Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar]: 3.5 - 16, Typ přípojky (chladivo): Flérový SAE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR513A
Chladiva schválená ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Chladivo (Chladiva)R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar]10.000 bar
Diferenční tlak [psi]145.000 psi
Formát baleníMulti balení
Hodnota Cv [gal/min]6.400 gal/min
Jméno souboru se schválenímVENTIL 53R0
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Konfigurace otevíráníOtevření při vzrustající teplotě kond.
Kv - hodnota [m³/h]5.500 m³/h
Material DescriptionWVFX 25 G 1IN 3.5-16 BAR
Materiál tělaNerezová ocel
Max. provozní tlak [bar]16.0 bar
Max. provozní tlak [psig]232 psig
Max. test tlak (chlad.) [bar]29.0 bar
Max. test tlak (chlad.) [psig]420.6 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe24.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]348.0 psig
MédiumSladká vodaNeutrální solný roztokMořská voda
Množství na formát balení10 pc
MWP (chladivo) [bar]26.4 bar
Název produktuTlakem ovládaný vodní ventil
Ovládacítlak - rozsah [bar] [Min]3.50 bar
Vlastnosti
Hodnota
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuObecné příslušenstvíPříslušenství vodního ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVodní regulační ventily
Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max]16.00 bar
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USRoHS ČínaEACPEDRoHSUA
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
ServisovatelnýNáhradní díly vodního ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-25 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-13 °F
Typ připojeníG
Typ přípojky (chladivo)Flérový SAE
Typ výrobkuWVFX 25
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1
Velikost přípojky (chladivo)1/4 in - 6 mm
Velikosttrysky [mm]25.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]1 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(b)6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.442 Kilogram
Čistá hmotnost1.269 Kilogram
Objem4.082 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423203321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm