Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Tlakem ovládaný vodní ventil, WVFX 20, 15 bar - 29 bar, 3.4 m³/h

003N3810

Typ připojení: NPT, Velikost připojení [palce]: 3/4 - 14, Kv - hodnota [m³/h]: 3.4, Konfigurace otevírání: Otevření při vzrustající teplotě kond., Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar]: 15 - 29, Typ přípojky (chladivo): Flérový SAE
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: WVFX

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR513A
Chladiva schválená ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar]10.000 bar
Diferenční tlak [psi]145.000 psi
Formát baleníMulti balení
Hodnota Cv [gal/min]3.900 gal/min
Jméno souboru se schválenímVENTIL 53R0
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Konfigurace otevíráníOtevření při vzrustající teplotě kond.
Kv - hodnota [m³/h]3.400 m³/h
Material DescriptionWVFX20 Water Reg. Valve 218-420psig M/10
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]16.0 bar
Max. provozní tlak [psig]232 psig
Max. test tlak (chlad.) [bar]60.0 bar
Max. test tlak (chlad.) [psig]870.2 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe24.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]348.0 psig
MédiumSladká vodaNeutrální solný roztok
Množství na formát balení10 pc
MWP (chladivo) [bar]45.2 bar
Název produktuTlakem ovládaný vodní ventil
Ovládacítlak - rozsah [bar] [Min]15.00 bar
Ovládacítlak - rozsah [psig] [Max]420.0 psig
Vlastnosti
Hodnota
Ovládacítlak - rozsah [psig] [Min]218.0 psig
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuObecné příslušenstvíPříslušenství vodního ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVodní regulační ventily
Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max]29.00 bar
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS Čína
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
ServisovatelnýNáhradní díly vodního ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníANSI/ASME B1.20.1
Teplotní rozsah média [°C] [max.]130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-25 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-13 °F
Typ připojeníNPT
Typ přípojky (chladivo)Flérový SAE
Typ výrobkuWVFX 20
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/4 - 14
Velikost přípojky (chladivo)1/4 in - 6 mm
Velikosttrysky [mm]20.00 mm
Velikosttrysky(frakce) [in]4/5 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(b)6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.449 Kilogram
Čistá hmotnost1.147 Kilogram
Objem4.082 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428529433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm