Danfoss logo
Tlakem ovládaný vodní ventil, VWR, 15 bar - 29 bar-product-details

Tlakem ovládaný vodní ventil, VWR, 15 bar - 29 bar

061L5051

Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar]: 15 - 29, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Kv - hodnota [m³/h]1.270 m³/h
Material DescriptionAWR-1203GLW Water Regulator
Množství na formát balení20 pc
Název produktuTlakem ovládaný vodní ventil
Ovládacítlak - rozsah [bar] [Min]15.00 bar
Označení typuVWR-1203G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVodní regulační ventily
Vlastnosti
Hodnota
Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max]29.00 bar
SCIP dossier no.f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product nameWVS/WVTS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ připojeníRc
Typ výrobkuVWR
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/8 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.721 Kilogram
Čistá hmotnost0.685 Kilogram
Objem0.684 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428270205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm