Danfoss logo
CWR-803GLW Danfoss Saginomiya water regulating valves

Tlakem ovládaný vodní ventil, CWR, 6 bar - 18 bar

061L5043

Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar]: 6 - 18, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 15

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Kv - hodnota [m³/h]0.590 m³/h
Material DescriptionCWR Water Reg. Valve 803GLWQ3
Množství na formát balení15 pc
Název produktuTlakem ovládaný vodní ventil
Ovládacítlak - rozsah [bar] [Min]6.00 bar
Označení typuCWR-803GLWQ3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaVodní regulační ventily
Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max]18.00 bar
SCIP dossier no.f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product nameWVS/WVTS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ připojeníG
Typ výrobkuCWR
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/8 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.399 Kilogram
Čistá hmotnost0.354 Kilogram
Objem1.112 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428270267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm