Danfoss logo
Tlakem ovládaný vodní ventil, AWR, 22.6 bar-product-details

Tlakem ovládaný vodní ventil, AWR, 22.6 bar

061L5037

Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar]: 22.6, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1203GLWQ17
Množství na formát balení20 pc
Název produktuTlakem ovládaný vodní ventil
Označení typuAWR-1203GLWQ17
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaVodní regulační ventily
Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar]22.60 bar
SCIP dossier no.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dossier product namePressure type water control valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuAWR
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.699 Kilogram
Čistá hmotnost0.664 Kilogram
Objem0.694 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428270298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm