Tlakem ovládaný vodní ventil, AWR, 17.7 bar
061L5004
Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar]: 17.7, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 15
061L5004
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kv - hodnota [m³/h] | 5.090 m³/h |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 2006GLW |
| Množství na formát balení | 15 pc |
| Název produktu | Tlakem ovládaný vodní ventil |
| Označení typu | AWR-2006GLW |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vodní regulační ventily |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar] | 17.70 bar |
| SCIP dossier no. | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP dossier product name | Pressure type water control valve |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ připojení | Rc |
| Typ výrobku | AWR |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 3/4 in |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.01 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.01 Kilogram |
| Objem | 1.17 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270489 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |