Danfoss logo
Tlakem ovládaný vodní ventil, AWR, 17.7 bar-product-details

Tlakem ovládaný vodní ventil, AWR, 17.7 bar

061L5000

Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar]: 17.7, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Kv - hodnota [m³/h]2.540 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1504GLW
Množství na formát balení20 pc
Název produktuTlakem ovládaný vodní ventil
Označení typuAWR-1504GLW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVodní regulační ventily
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar]17.70 bar
SCIP dossier no.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dossier product namePressure type water control valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ připojeníRc
Typ výrobkuAWR
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1/2 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.901 Kilogram
Čistá hmotnost0.856 Kilogram
Objem0.855 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428270519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm