Danfoss logo
027L4745 - ICF SS 20-4-90

Ventilová stanice, ICF SS 20-4-90, 32 mm, Standard připojení: EN 10220

027L4745

Velikost přípojky [mm]: 32, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Nerezová ocel, Max. provozní tlak [bar]: 52, Teplotní rozsah [°C]: -60 - 120

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Boční port - rozměr připojení[in]3/8 in
Boční port - typ připojeníG
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Jméno souboru schválení ULVENTIL 53R0
KategorieII
Lakovaný povrchuncoated
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-90
Materiál přípojekNerezová ocel
Materiál tělaNerezová ocel
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Uzavírací ventil
Modul 1 typICFS SS 20
Modul 2Zpětný ventil
Modul 2 typICFC SS 20
Modul 3Manuální regulační ventil
Modul 3 typICFR SS 20-B
Modul 4Přivařovacímodul
Modul 4 typICFW SS 20-D
Název produktuVentilová stanice
Označení CEYes
Počet bočních portů [pc]4 pc
Popis produktuŘešení ovládání
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USCEEACUA
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
ServisovatelnýNáhradní díly ICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníEN 10220
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuICF SS 20-4-90
Typový kód ICFICF-20-4-32KSXCXRBW1XXXX4YXX
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Umístění bočního portuP2-P3-P5-P6
Velikost připojení [palce]1 1/4 in
Velikost přípojky [mm]32 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.777 Kilogram
Čistá hmotnost7.618 Kilogram
Objem15.2 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428931526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm