Ventilová stanice, ICF SS 25-6-15RB, 32 mm, Standard připojení: EN 10220
027L4734
Velikost přípojky [mm]: 32, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Nerezová ocel, Max. provozní tlak [bar]: 52, Teplotní rozsah [°C]: -60 - 120
027L4734
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Boční port - rozměr připojení[in] | 3/8 in |
| Boční port - typ připojení | G |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Jméno souboru schválení UL | VENTIL 53R0 |
| Kategorie | II |
| Lakovaný povrch | uncoated |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-6-15RB |
| Materiál přípojek | Nerezová ocel |
| Materiál těla | Nerezová ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 754 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Modul 1 | Uzavírací ventil |
| Modul 1 typ | ICFS SS 25 |
| Modul 2 | Filtr |
| Modul 2 typ | ICFF SS 25 |
| Modul 3 | Elektromagnetický ventil |
| Modul 3 typ | ICFE SS 25 |
| Modul 4 | Zpětný ventil |
| Modul 4 typ | ICFC SS 25 |
| Modul 5 | Svařování, 25 DIN |
| Modul 5 typ | ICFW SS 25-D |
| Modul 6 | Manuální regulační ventil |
| Modul 6 typ | ICFR SS 25-B |
| Název produktu | Ventilová stanice |
| Označení CE | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Počet bočních portů [pc] | 6 pc |
| Popis produktu | Řešení ovládání |
| Příslušenství produktu | Příslušenství ICF |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Multifunkční ventily |
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL USCEEACUA |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Servisovatelný | Náhradní díly ICF |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | EN 10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | ICF SS 25-6-15RB |
| Typový kód ICF | ICF-25-6-32KSXFXEHCXW1RB6FXX |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Umístění bočního portu | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Velikost připojení [palce] | 1 1/4 in |
| Velikost přípojky [mm] | 32 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(a)6(b) |
| Zařízení | Krytka |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 23.109 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.007 Kilogram |
| Objem | 35.103 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428928892 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |