Valve station, ICF SS 25-6-3RA, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L4269
Connection size [mm]: 32, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L4269
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Single pack |
| Jméno souboru schválení UL | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Kategorie | II |
| Lakovaný povrch | ZnCr04 |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-6-3RA |
| Materiál těla | Stainless steel |
| Max. provozní tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 754 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Modul 1 | Stop valve |
| Modul 1 typ | ICFS SS 25 |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 2 typ | ICFF SS 25 |
| Modul 3 | Solenoid valve |
| Modul 3 typ | ICFE SS 25 |
| Modul 4 | Check valve |
| Modul 4 typ | ICFC SS 25 |
| Modul 5 | Manual regulating valve |
| Modul 5 typ | ICFR SS 25 |
| Modul 6 | Stop valve |
| Modul 6 typ | ICFS SS 25 |
| Název produktu | Valve station |
| Počet bočních portů [pc] | 6 pc |
| Popis produktu | Control Solution |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | ICF accessories |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Multifunction valves |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 120 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -60 °C |
| Schválení | CEEACTÜVUAUL |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Servisovatelný | ICF spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Straightway |
| Standard připojení | ASME B 16.11 |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ připojení | Socket weld |
| Typ výrobku | ICF SS 25-6-3RA |
| Typový kód ICF | ICF-25-6-32MSXFEEHCXRASX63XX |
| Uložení baterií | No |
| Umístění bočního portu | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Velikost připojení [palce] | 1 1/4 in |
| Velikost přípojky [mm] | 32 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(a)6(b) |
| Zařízení | Cap |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 25.071 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 24.137 Kilogram |
| Objem | 33.773 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255016007 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |