Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-4-9H, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 20-4-9H, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L3470

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníSingle pack
Jméno souboru schválení ULREFRIGERANT VALVE 53R0
KategorieII
Lakovaný povrchZnCr04
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-9H
Materiál tělaStainless steel
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Stop valve
Modul 1 typICFS SS 20
Modul 2Filter
Modul 2 typICFF SS 20
Modul 3Solenoid valve
Modul 3 typICFE SS 20
Modul 4Stop valve
Modul 4 typICFS SS 20
Název produktuValve station
Počet bočních portů [pc]4 pc
Popis produktuControl Solution
Příslušenství produktuICF accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMultifunction valves
Rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
SchváleníCEEACTÜVUAUL
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
ServisovatelnýICF spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrStraightway
Standard připojeníASME B 16.11
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníSocket weld
Typ výrobkuICF SS 20-4-9H
Typový kód ICFICF-20-4-25MSXFEEHSXXXXX49XX
Uložení bateriíNo
Umístění bočního portuP2-P3-P5-P6
Velikost připojení [palce]1 in
Velikost přípojky [mm]25 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)
ZařízeníCap

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.637 Kilogram
Čistá hmotnost8.071 Kilogram
Objem15.8 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255015963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm