Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Ventilová stanice, ICF 65-3-42S65-S

148X1531

Ventilová stanice, Typ výrobku: ICF 65-3-42S65-S, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Typ připojení: Tupý svar

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horní kryt3 funkční moduly
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S65-S
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Uzavírací ventil
Modul 1 typSVA-S 65
Modul 3Regulační ventil
Modul 3 typICS 65
Modul 4Uzavírací ventil
Modul 4 typSVA-S 65
Název produktuVentilová stanice
P-port typZÁSLEPKOVÁ ZÁTKA A + B
Popis produktuVentilová stanice
PoznámkySTOP-ICS-STOP
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
SI-port typEVM NC
SI-port_1508 psi
SI-port_2305 psi
SII-port typCVP L
SII-port_1754 psi
SII-port_219.5 IN. HG TO 102
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuICF 65-3-42S65-S
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3 in
Velikost přípojky [mm]80 mm
Velikostportu (nominální) [in]2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost50.61 Kilogram
Čistá hmotnost35.156 Kilogram
Objem149.308 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428940672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm