Danfoss logo
027L5030 - ICF 50-4-45S32

Ventilová stanice, ICF 50-4-10S40

148X1525

Ventilová stanice, Typ výrobku: ICF 50-4-10S40, Standard připojení: ASME B 16.11, Typ připojení: Trubkový svar

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horní kryt3 funkční moduly
Material DescriptionValve station ICF 50-4-10S40
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Uzavírací ventil
Modul 1 typSVA-S 50
Modul 2Elementje nainstalován
Modul 2 typFIA 50
Modul 3Regulační ventil
Modul 3 typICS 50-40
Modul 4Regulační ventil
Modul 4 typREG-SB 50
Název produktuVentilová stanice
P-port typEVM NC
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
Popis produktuVentilová stanice
Vlastnosti
Hodnota
PoznámkySTOP-SLEPÝ-ICS-REG
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
SI-port typBLANKING PLUG A + B
SII-port typBLANKING PLUG A + B
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICF 50-4-10S40
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]2 in
Velikost přípojky [mm]50 mm
Velikostportu (nominální) [in]2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40.326 Kilogram
Čistá hmotnost26.335 Kilogram
Objem149.308 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428940610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm