Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Ventilová stanice, ICF 50-4-42S40-S

148X1516

Ventilová stanice, Typ výrobku: ICF 50-4-42S40-S, Standard připojení: ASME B 16.11, Typ připojení: Trubkový svar

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horní kryt3 funkční moduly
Material DescriptionValve station ICF 50-4-42S40-S
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Uzavírací ventil
Modul 1 typSVA-S 50
Modul 2Kryt filtru (ne filtr FIA)
Modul 2 typICFB 50
Modul 3Regulační ventil
Modul 3 typICS 50-40
Modul 4Uzavírací ventil
Modul 4 typSVA-S 50
Název produktuVentilová stanice
P-port typZÁSLEPKOVÁ ZÁTKA A + B
Popis produktuVentilová stanice
PoznámkySTOP-SLEPÝ-ICS-STOP
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
SI-port typEVM NC
SI-port_1508 psi
SI-port_2305 psi
SII-port typCVP L
SII-port_1754 psi
SII-port_219.5 IN. HG TO 102
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICF 50-4-42S40-S
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 1/2 in
Velikost přípojky [mm]40 mm
Velikostportu (nominální) [in]2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost42.36 Kilogram
Čistá hmotnost27.626 Kilogram
Objem149.308 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428940467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm