Ventilová stanice, ICF 25-4-42S3-25
027X5037
Ventilová stanice, Typ výrobku: ICF 25-4-42S3-25, Standard připojení: ASME B 16.11, Typ připojení: Trubkový svar
027X5037
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | ICF 25-4-42S3-25-D SOC 1 1/2" |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Ventilová stanice |
| Popis produktu | Řešení ovládání |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | ASME B 16.11 |
| Typ připojení | Trubkový svar |
| Typ výrobku | ICF 25-4-42S3-25 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1 1/2 in |
| Velikost přípojky [mm] | 40 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(a)6(b) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 25.08 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 23.982 Kilogram |
| Objem | 56.025 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028611 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |