Danfoss logo
Valve Station ICF 25-6-42S3, L

Ventilová stanice, ICF 25-6-42S3-15

027X5013

Ventilová stanice, Typ výrobku: ICF 25-6-42S3-15, Standard připojení: ASME B 16.11, Typ připojení: Trubkový svar

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionICF 25-6-42S3-15-STD SOC 1 1/4"
Množství na formát balení1 pc
Název produktuVentilová stanice
Popis produktuŘešení ovládání
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICF 25-6-42S3-15
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 1/4 in
Velikost přípojky [mm]32 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost28.729 Kilogram
Čistá hmotnost27.478 Kilogram
Objem56.025 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255028819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm