Valve station, ICF 20-6-5HMC
027X2992
Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in
027X2992
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Single pack |
| Material Description | ICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | ICAD 600B and cables |
| Název produktu | Valve station |
| Popis produktu | Control Solution |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr | Straightway |
| Standard připojení | ASME B 16.11 |
| Typ připojení | Socket weld |
| Typ výrobku | ICF 20-6-5HMC |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1 in |
| Velikost přípojky [mm] | 25 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(a)6(b) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 15.54 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 14.78 Kilogram |
| Objem | 16 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255029014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |