Danfoss logo
Ventilová stanice, ICF 20-6-5MA33-product-details

Ventilová stanice, ICF 20-6-5MA33

027X0357

Ventilová stanice, Typ výrobku: ICF 20-6-5MA33, Standard připojení: ASME B 16.11, Typ připojení: Trubkový svar

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionICF 20-6-5MA33 ¾”SOC Kit
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceněICAD 600 a víčko
Název produktuVentilová stanice
Popis produktuŘešení ovládání
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICF 20-6-5MA33
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/4 in
Velikost přípojky [mm]20 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.007 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem16 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428540650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm