Ventilová stanice, ICF 20-6-5B
027X0172
Ventilová stanice, Typ výrobku: ICF 20-6-5B, Standard připojení: ASME B 16.11, Typ připojení: Trubkový svar
027X0172
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Délka kabelu [palce] | 334.00 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | ICF 20-6-5B VAL.STATION W MOTOR |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | ICAD 600 a kabel |
| Název produktu | Ventilová stanice |
| Popis produktu | Řešení ovládání |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | ICF |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | ASME B 16.11 |
| Typ připojení | Trubkový svar |
| Typ výrobku | ICF 20-6-5B |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 3/4 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(a)6(b) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 14.38 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.007 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 16 Liter |
| EAN/UPC | 5702428491464 |