Danfoss logo
027L5005 - ICF 50-4-42S50

Ventilová stanice, ICF 50-4-42S32, 40 mm, Standard připojení: EN 10220

027L5005

Velikost přípojky [mm]: 40, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Boční port - rozměr připojení[in]3/8 in
Boční port - typ připojeníG
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieII
Lakovaný povrchZn (TLP)
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-42S32
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Uzavírací ventil
Modul 1 typSVA-S 50
Modul 2Kryt filtru (ne filtr FIA)
Modul 2 typICFB 50
Modul 3Regulační ventil
Modul 3 typICS 50-32
Modul 4Uzavírací ventil
Modul 4 typSVA-S 50
Název produktuVentilová stanice
Označení CEYes
Počet bočních portů [pc]2 pc
Popis produktuŘešení ovládání
Port odtávání - množství [ks]2 pc
Port odtávání - rozměr připojení33 X 1.5
Vlastnosti
Hodnota
Port odtávání - typM
Port odtávání - umístěníP2-P4
Příslušenství produktuPříslušenství ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USCEEACTÜV
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
ServisovatelnýNáhradní díly ICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníEN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuICF 50-4-42S32
Typový kód ICFICF-50-4-40DSXBXG3SXXXXX2KXX
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Umístění bočního portuP1-P3
Velikost připojení [palce]1½ in
Velikost přípojky [mm]40 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)
ZařízeníKrytka/2 x zvedací háky

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost39.5 Kilogram
Čistá hmotnost27 Kilogram
Objem213.6 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428917933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm