Danfoss logo
Valve station ICF 15-4-16LB

Ventilová stanice, ICF 15-4-16LD, NeoCharge, 15 mm, Standard připojení: EN 10220

027L4829

Velikost přípojky [mm]: 15, Typ připojení: Tupý svar, Materiál těla: Ocel, Lakovaný povrch: Zn (TLP), Max. provozní tlak [bar]: 52, Teplotní rozsah [°C]: -45 - 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Boční port - rozměr připojení[in]3/8 in
Boční port - typ připojeníG
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R507AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieArt. 4, par. 3
Lakovaný povrchZn (TLP)
Material DescriptionValve station ICF 15-4-16LD
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení1 pc
Modul 1Uzavírací ventil
Modul 1 typICFS 15
Modul 2Filtr
Modul 2 typICFF 15
Modul 3Elektrický expanzní ventil
Modul 3 typICFL 20D
Modul 4Uzavírací/zpětný ventil
Modul 4 typICFN 20
Název produktuVentilová stanice
Počet bočních portů [pc]2 pc
Popis produktuŘešení ovládání
Příslušenství produktuPříslušenství ICF
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
SchváleníUAUL
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
ServisovatelnýNáhradní díly ICF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníEN 10220
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]122 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-49 °F
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuICF 15-4-16LD
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Umístění bočního portuP1-P2
Velikost připojení [palce]1/2 in
Velikost přípojky [mm]15 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)
ZařízeníKrytka
ZnačeníNeoCharge

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6.763 Kilogram
Čistá hmotnost6.36 Kilogram
Objem12.899 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255143482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm